Översikt nyheter

Konfektionerade givarkablar i PVC-konstruktion

2015-07-20

PVC-givar-ställdonskabel  

Konfektionerade givar-ställdonskablar i storlekarna M8 och M12 samt med ventilkontakter

Phoenix Contact erbjuder nu även konfektionerade kablar med ledningskvaliteten PVC som standardlagerartikel för givar-/ställdonskabeldragning.

De ekonomiska kablarna är lätta att konfektionera, eftersom även stora längder kan skalas av. Ledningarna kan användas i alla områden upp till för medelsvåra krav, såsom i maskinkonstruktion. Dessutom utmärker sig kablarna genom en hög resistens mot kemikalier och mineraloljor. Programmet omfattar SAC-ledningar i konstruktion M8 och M12 samt ventilkontakter. De 296 nyutvecklande artiklarna finns på lagret från styckantal 1. Precis som PUR-programmet förfogar PVC-spektrat över ett genomgående UL-godkännande (cULus Listed) för M8 och M12, t.ex. via ett CSA-godkännande för ventilkontakterna i konstruktion A.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng