Översikt nyheter

Säker fjärrövervakning av maskiner

2017-04-24

TC Cloud Client  

Säker fjärrövervakning av maskiner

Phoenix Contacts fjärrövervakningsmoduler TC Cloud Clients förbinder maskiner säkert med mGuard Secure Cloud via internet.

Klienterna skapar en prisvärd grund för skalbar fjärrövervakning av maskiner. Kunderna kan välja mellan TC Cloud Clients som använder operatörsnät, och varianter som använder de globala 4G-LTE-mobilnäten, för kommunikation med molnet. Klienterna konfigureras med hjälp av molnet, och kan användas direkt i maskinen. mGuard Secure Cloud bildar en kraftfull och skalbar VPN-infrastruktur i molnet, som förbinder servicepersonal med maskiner och anläggningar med över internet. Det professionella datacentret säkrar en hög grad av tillförlitlighet och tillgänglighet för service på maskiner och anläggningar. Den använda Guard VPN-tekniken använder säkerhetsprotokollet IPsec med en stark kryptering. Detta sörjer för sekretess, autenticitet och integritet hos all information och data, som överförs mellan servicetekniker och maskiner. TC Cloud Clients har en digital ingång och en digital utgång. På så sätt byggs serviceförbindelser för signalering till molnet upp vid behov.