Översikt nyheter

Nya Box-PCs för användning direkt på plats

2015-07-20

Box-PC VL2 BPC 2000  

Box-PCs i ny robust design

Nästa generation Box-PCs Valueline erbjuder en komplett ny robust design och nya processorer i olika effektklasser.

Box-PCs är en motståndskraftig lösning för användning av industridatorer direkt på plats. Dessutom saknar de fläktar. Alla viktiga komponenter är lättunderhållda med åtkomstpunkter. Enheten kan expanderas med en PCI-/PCIe-Slot. Datasäkerheten ökas med två dataminnen och RAID-stöd. Välj processor beroende på kraven: Intel Core i5-4300U, 4. Generation (Haswell) eller Intel Celeron N2930 samt 3. Generation (Baytrail). PC:n kan kopplas mångsidigt via följande gränssnitt: 4 x USB 2.0 resp. 2 x USB 2.0 och 2 x USB 3.0. Dessutom stöder Box-PC:n multi-display-visning och stora displayer upp till 4K. Enheten kan installeras med väggmontage alternativt med stående montage beroende på kraven.