Översikt nyheter

Nya strömförsörjningar för maskinkonstruktion

2015-04-06

Strömförsörjningar TRIO POWER med push-in anslutning  

Den nya generationen TRIO POWER: optimal att använda vid maskinkonstruktion

Den nya generationen av Phoenix Contacts strömförsörjningsserie TRIO POWER är speciellt anpassad för användning vid maskinkonstruktion. Alla funktioner och den platsbesparande konstruktionen är anpassade för de höga kraven som ställs på området.

De elektriskt och mekaniskt robusta strömförsörjningarna garanterar tillförlitlig försörjning av alla förbrukare även under riktigt svåra omgivningsförhållanden. För en hög driftsäkerhet för alla maskiner och anläggningar erbjuder de sju nya strömförsörjningarna en dynamisk power boost, som startar med 150 procent av märkströmmen under fem sekunder även under tunga laster. Den robusta designen med hög chock-, vibrations - och spänningstålighet, de höga MTBF-värdena (Mean Time Between Failure) på över 1 miljon timmar samt den aktiva funktionsövervakningen med DC-OK-LED och potentialfri signalkontakt sörjer för en säker försörjning av alla anslutna 24-V-DC-förbrukare.