Översikt nyheter

Ladda elfordon med 350000 Watt

2016-05-13

Elfordon, CCS, CCSplus, E-Mobility, snabbladdning, HM  

Ladda elfordon med 350000 Watt

Phoenix Contact presenterar på Hannover Messe den 25-29 april 2016 snabbladdningssystemet CCSplus för elfordon, som kommer att göra det möjligt med en laddningstid på 3-5 minuter för 100 km.

Snabbladdningssystemet baseras på den etablerade CCS-standarden (Combined Charging System) i Europa och USA. Redan idag möjliggör CCS-systemet avsevärt kortare laddningstider jämfört med den traditionella AC-laddningen. Elfordon för användning varje dag kräver räckvidder på omkring 600 km vid laddningstider på klart under 30 minuter. För att uppnå detta kompletterades laddningssystemet CCS med ett modernt kylsystem som integrerats i laddningsstationen. Ett intelligent styrsystem i kylsystemet ger fördelen att kylningen kopplas till vid behov. Med det här systemet kan elbilar över hela världen laddas upp med hög laddningsström och extremt snabbt. En expansion av CCS-systemet följer i nära samarbete och avstämning med den internationella bilindustrin och de internationella tillverkarna av DC-laddningsstationer. På så sätt ges kompatibiliteten till etablerade CCS-laddningsstationer, precis som säkerställandet av alla giltiga säkerhetsstandarder. Därmed jämnar laddningssystemet vägen för en enkel, daglig snabbladdning av elfordon.