Översikt nyheter

Robusta jackbara anslutningar för varje krav

2015-05-11

Robusta jackbara anslutningar HEAVYCON complete  

Rätt anslutning för varje applikation

Robusta jackbara anslutningar i produktportföljen HEAVYCON complete från Phoenix Contact är tillförlitligt täta vid skyddsklass IP69K.

Med de kombinerbara kapslingarna av tre serier samt de passande kontaktinsatserna finns det jackbara anslutningar som passar för varje krav. Standardserien erbjuder ett brett sortiment av robusta metallkapslingar med olika kabelutgångsriktningar och lås. EVO-seriens flexibelt svängbara bajonettlås gör det möjligt att fritt välja kabelutgång, och att reducera variantmängden och därmed kostnaderna för lagerhållning med upp till 70 %. Advance-seriens kapslingar är inte bara kostnadsbesparande genom den direkta skruvlåsningen, utan även extra långlivad och robust. Alla komponenter kan förändras flexibelt, kompletteras eller bytas ut individuellt.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng