Översikt nyheter

Moderna toleransutjämnande M12-kapslingsgenomföringar

2015-04-06

Toleransutjämnande M12-kapslingsgenomföring  

Toleransutjämnande M12-kapslingsgenomföring

Phoenix Contacts nya toleransutjämnande M12-kabelgenomföringen M12 VARIOPORT utjämnar snabbt och enkelt tillverkningstoleranser från kapslingen och PCB:n på upp till en millimeter.

Vid lösningar för skyddsklass IP67 är samspelet mellan PCB-komponenterna och IP67-kapslingsmekaniken en grundförutsättning. Kontaktinsatserna på PCB:n måste passa med sina mekaniska portar till kapslingsgenomföringarna trots toleranserna som lödprocessen medför. Endast på det här sättet kan bestyckade PCB:n användas exakt i kapslingen. Vid produktionen används ofta hjälpmedel såsom monteringsschabloner eller exakt och arbetsintensiv CNC (Computerized Numerical Control)-tillverkning. Detta arbete reduceras med toleransutjämnande M12-enhetsgenomföringar.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng