Översikt nyheter

Hårdvara för Security-Appliances med nya funktioner

2017-01-30

mGuard-Security-Appliances  

mGuard-Security-Appliances nu med ny hårdvara

Den nya hårdvaran 8.4 för mGuard-Security-Appliances från Phoenix Contact utökar enheternas funktionsomfång med bland annat Modbus-TCP-Inspector och DNS-Name-Based-Firewalling.

Med funktionen Modbus-TCP-Inspector, en Deep-Packet-Inspection för Modbus/TCP, säkras förbindelserna som används av det mycket spridda industriprotokollet mycket exakt. Åtkomsträttigheter kan inte enbart användas på IP-adressernas nivå, utan även inom de funktionskoder och register som används på Modbus-protokollet. På så sätt fastställs det till exempel vilka Modbus-enheter som får läsa eller läsa och skriva. Dessutom kan registerexakta åtkomsträttigheter definieras. Med DNS-Name-Based-Firewalling definieras åtkomsträttigheter för brandväggar inte enbart i relation till IP-adresser, utan även till DNS-namn. Detta underlättar konfigurationen för användningsscenarier med IP-adresser som växlar ofta. Den nya hårdvaruversionen mGuard 8.4 finns klar för nedladdning i nedladdningsområdet på mGuards produktsida.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng