Översikt nyheter

Säker frånskiljning från fältet till nätet

2017-04-24

Modulära kombinationer av isolationsförstärkare med påjackbar gateway  

Kombinera isolationsförstärkare godtyckligt och integrera dem i nätverket

Med isolationsförstärkarna MINI Analog Pro med buss- och nätverksanslutning kombineras fördelarna hos den säkra galvaniska frånskiljningen med fördelarna i den digitala kommunikationen.

På mindre än 50 mm bredd överförs upp till åtta valfria fältsignaler utan störningar i industriella nätverk och eliminerar behovet av signalspecifika ingångskort.

De mycket kompakta isolationsförstärkarna MINI Analog Pro erbjuder alla klassiska funktioner för signalöverföring på endast 6,2 mm bredd: analoga, temperatur-, frekvens- eller kopplingssignaler överförs säkert och bearbetas till utgångssignaler. Med de nya påjackningsbara gatewaysen digitaliseras dessa utgångsdata och skickas via ett seriellt kommunikationsprotokoll, såsom Modbus eller PROFIBUS, direkt från interface-nivån till styrsystemet eller till PLC. Förutom en snabb felfri buntning av signalerna på en nätverkskabel, erbjuder den en säker galvanisk frånskiljning in i CPU:n, även mellan de enskilda kanalerna. Upp till åtta isolationsförstärkare med utgång för ström eller digital signalering kan kombineras godtyckligt. Detta möjliggör en hittills ouppnådd modularitet och platsbesparing.