Översikt nyheter

Kompakt avbrottsfri strömförsörjning med integrerad energilagringsmodul

2015-09-16

Avbrottsfri strömförsörjning UNO UPS  

Nya UNO UPS med integrerad bly-AGM-energilagringsmodul

Nu finns den avbrottsfria strömförsörjningen UNO UPS med 60 W uteffekt och integrerad energilagringsmodul i en kompakt kapsling som passar för strömförsörjningsserien UNO POWER.

Den nya avbrottsfria strömförsörjningen arbetar flexibelt med inspänning från 23 till 30 V DC. Den integrerade bly-AGM-energilagringsmodulen ger långa bufferttider på t.ex. 45 minuter vid 0,5 A. I kombination med en UNO POWER strömförsörjning i effektklassen 100 W resulterar totala dimensioner på endast 160 x 90 x 90 mm. Denna platsbesparande avbrottsfria strömförsörjning lämpar sig därför även för omkopplings- och fördelarboxar. Det höga MTBF-värdet (Mean Time Between Failure) på över 1,9 miljoner timmar och det stora temperaturområdet från -15 till +50 °C är utmärkta känneteckent på enhet i denna effektklass. LED-statusindikering samt aktiva 24-V-DC-kopplingsutgångar till ett överordnat styrsystem står till förfogande för signalering och funktionsövervakning.