Översikt nyheter

Ny mycket kompakta isolationsförstärkare med UL-godkännande

2015-07-28

Högkompakta isolationsförstärkare MINI Analog Pro  

Enkelt som aldrig förut, smalare än någonsin: MINI Analog Pro

Produktportföljen MINI Analog Pro är det första 6-mm-isoleringsförstärkarprogrammet med jackbar anslutningsteknik.

Det finns fyra nya produkttyper, som är listade enligt UL 508, och som därmed kan användas även i USA och Kanada. Programmeringsutökningen omfattar en analogfrekvensomvandlare med gränsvärdesfunktion för omvandling av standardsignaler till frekvens- eller PWM-signaler, en gränsvärdesbrytare med reläutgång för växlande kontakter för omkoppling av analoga gränsvärden, en konstantspännings- och -strömkälla samt en NAMUR-isolationsförstärkare för närhetsbrytare och potentialfria och motståndskopplade huvudbrytarkontakter. Modulerna konfigureras enkelt med skruv- eller push-in-anslutningsteknik (valfritt). Isolationsförstärkaren MINI Analog Pro kan installeras och tas i drift i trånga utrymmen. Direkt synliga, lättillgängliga anslutningspunkter och strömmätning i löpande drift underlättar arbetet avsevärt.