Översikt nyheter

Industridon för kompakt strömöverföring

2016-06-16

D7-don och kontaktinsatser  

Industridon för strömöverföring

I moderna maskiner och anläggningar stiger komplexiteten och därmed även kostnaden för att bygga nätverk och för styrtekniken, utan att mer plats står till förfogande.

Med den nydesignade serien HEAVYCON D7 av jackbara anslutningar erbjuder Phoenix Contact strömöverföring i kompakt konstruktion. Metallkapslingarna är cirka 40 procent lättare. Trots den lilla konstruktionen erbjuder de tillräckligt kabelutrymme för kablar med många poler eller stora ledarareor. Den ledande ytan och de ledande tätningarna har tillsammans med en motsvarande skruvanslutning bra egenskaper med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet. Du fäster chassikontakten med fyra skruvar. Därmed lämpar de sig för extrema krafter och hastigheter. En ny genomföringskapsling kan monteras antingen på fram- eller baksidan. Den erbjuder dig även IP-klassning och elektromagnetisk kompatibilitet på anslutningssidan. Även plastkapslingarna har blivit omarbetade. Den integrerade kabelskruvanslutningen tätar säkert små och stora kabelareor. Anslut nya applikationer med plastkapslingarna med påbyggda kåpor och med den nya genomföringskapslingen. En stor palett kontaktinsatser ser till att signaler och ström upp till 40 ampere kan överföras säkert.