Översikt nyheter

Nu är I/O-systemet expanderbart för Ex-applikationer

2016-06-27

Blandande Inline-I/O-system  

Inline är det flexibla I/O-systemet för kopplingsskåpet

Phoenix Contacts I/O-system Inline kan nu expanderas även för områden med explosionsrisk. Ex-i-modulerna radas enkelt upp bakom de egensäkra matningsplintarna.

Det expanderas uteslutande de blå Ex-i-modulerna eller befintliga I/O-stationer från standardmodulera med hjälp av de nya isolatorplintarna genom Ex-i-modulerna. Inline erbjuder ett stort urval av I/O- och funktionsplintar för standardanvändning och för Ex-områden till zon 2. Systemet utmärker sig genom dess öppenhet för att vanliga fältbussystem och Ethernet-nätverk. Systemet rundas av genom en mängd praktiska egenskaper.