Översikt nyheter

Solcellssats med överspänningsskydd för MPP-Tracking

2017-06-19

Användning av 4+V Basis Element  

Solcellssats för optimalt skydd av två separata MPP-Trackers i en enhet.

Phoenix Contact erbjuder nu solcellssatser med en kombination av två MPP-Trackers (Maximum Power Point-reglage) för överspänningsskydd.

Växelriktarens uppgift i solcellsanläggningar är MPP-Tracking. String-växelriktaren har oftast två MPP-Trackers. Varje enskild MPP-Tracker bidrar till att ta ut den maximala effekten ur de anslutna strängarna. Den nya enheten i solcellssatsen kan skydda två MPP-Trackers samtidigt via två separata "Plus- och två separata "Minus"-ingångar.

Båda reglagen delas i V-omkopplingens krets till skyddsledaren. Det minskar kostnaderna för överspänningsskydd, och kostnaderna för att tillverka solcellssatsen. Det behövs bara en skyddsledaranslutning för båda MPP-Trackers.