Översikt nyheter

Robust DC-säkringsadapter för solceller

2015-07-28

 DC-säkringsadapter  

Robust DC-säkringsadapter för solceller

Den nya DC-säkringsadaptern från Phoenix Contact är en skyddskomponent för solceller som är enkel att installera.

Säkringen löser inte ut på grund av åldring tack vare det optimerade termiska förhållandet. Säkringsadaptern uppfyller alla relevanta internationella godkännanden inklusive senaste TÜV-testföreskrifter. Adaptern i produktfamiljen Sunclix finns med effektiva Littelfuse-säkringsinsatser med 6 upp till 30 A. De är avsedda för spänningar upp till 1500 V. Phoenix Contact kompletterar sin produktportfölj för solceller med säkringsadaptern för utomhusanvändning enligt skyddsklass IP68 (24h / 2m).