Översikt nyheter

Powerledningar med M12-kontakter för användning över hela världen

2015-08-31

M12 POWER  

M12 POWER-ledningar är listade enligt UL 2237 och CSA C22.2 nr 182.3

Phoenix Contacts konfektionerade M12 POWER ledningar är nu listade enligt UL 2237 och CSA C22.2 nr 182.3 (Canadian Standards Association). Därmed kan de installeras i maskiner för export till Nordamerika.

Produktprogrammet inkluderar M12 Power-ledningar med S- och T-kodning, som utvecklats av Phoenix Contact och som omfattas av standarden IEC 61076-2-111. S-kodningen med upp till 630 V och 12 A är tänkt för applikationer med trefas ström såsom i motorer. T-kodningen med upp till 63 V och 12 A lämpar sig för applikationer med likström såsom i nätverkskomponenter. Programmet avrundas genom fritt konfektionerbara kontakter med skruvanslutning, en Y-fördelare samt en fördelningsdosa med fyra anslutningar för decentral energifördelning.