Översikt nyheter

Jackbara plintar nu med push-in-anslutning

2016-04-04

Jackbara push-in-plintar  

Anslut 6 mm² med push-in-anslutningen

Phoenix Contact erbjuder nu de jackbara plintarna COMBI med push-in-anslutning som 4 mm² flerledarplintar PT 4…/1P.

De jackbara anslutningslösningarna ger hög säkerhet tack vare petskyddat utförande. Det dubbla bryggschaktet möjliggör enkel potentialfördelning. Alla kontakter i systemet COMBI kan kodas individuellt för att förhindra felanslutning. För dessa radplintar kan användare använda det enhetliga systemtillbehöret från CLIPLINE complete för att minska logistikkostnaderna. Dessutom finns ett omfattande alternativt monterbart tillbehör för de jackbara radplintarna.