Översikt nyheter

M12-hus för tvådelade M12or

2016-07-04

M12-hus för SMD-kontaktledare  

För ökad tolerans: M12-kapslingsförskruvning för tvådelade enhetsportar

Phoenix Contact expanderar sitt program av M12-hus för tvådelade M12 i SMD-utförande

De nya M12-husen för snäpp-in jämnar ut den processrelaterade tillverkningstoleransen mellan kretskort och kapsling för tvådelade M12or. På så sätt undviks kraftpåverkan på SMD-lödställena och fördelen i automatiska lödprocesser förbinds med säkerheten i definierade apparatanslutningar. M12-husen för M12-honor finns tillgängliga för olika väggtjocklekar mellan 0,9 mm och 3,0 mm. De integreras enkelt i apparatväggen och monteras verktygslöst med passande färgade fixeringshylsor.