Översikt nyheter

Märkning av kraftanläggningar

2014-12-18

RFID-material och skriv-läsenhet  

Märksystemet för anläggningar ger en enhetlig och systematisk märkning av kraftanläggningar

Phoenix Contact utökar sin anläggningsmärkning med till varandra avstämda system av märkskyltar, färgade mediamärkskyltar enligt 2403, skylthållare och motsvarande fästmaterial.

Kraftverkmärkningssystemet (KMS) för anläggningar ger en enhetlig och systematisk märkning av kraftanläggningar. Märkskyltarna erbjuds i enkel och intelligent konstruktion med integrerad RFID- eller UHF-transponder och ger många fördelar. Iståndhållning eller identifikationer blir effektivare och mer användarvänlig med denna teknik, och ger därför nya möjligheter vid servicearbete såsom vid underhåll. Med märkningssystemet Bluemark Cled kan nu den befintliga produktportföljen samt den nya anläggningsskyltarna från Phoenix Contact märkas med och utan RFID transponder. Systemet uppfyller kraven i kraftverksmiljön och står emot hög termisk, kemisk och mekanisk belastning.