Senaste nyheterna

Filter

Sökresultat

339 Träffar

German Design Award 2019 för AC-laddkablar

2018-11-15

Phoenix Contacts nya generation AC-laddkablar av typ 2 har tilldelats German Design Award 2019 i kategorin ”Special Mention”.

Mjukvara för nätverkshantering

2018-11-12

Nätverksadministrationsmjukvaran FL NETWORK MANAGER har fått nya, praktiska funktioner i nya version 2.0.

Kompakta T-fördelare för smidig kraftfördelning

2018-11-12

Med QPD-installationssystemet kan ledarna anslutas snabbt och smidigt. Nyheten är de 4-poliga T-fördelarna på upp till 2,5 mm².

Barriärradplintar för direktmontering

2018-11-12

Förutom BT-barriärplintarna med olika anslutningstekniker och hybridvarianter finns nu även BT-direktmonteringsplintar.

Nya varianter av elektroniska säkringar

2018-11-12

Den 1-kanaliga, elektroniska säkringen PTCB kommer att kompletteras med ytterligare två varianter. De nya produkterna har fast inställda märkströmmar på 1 och 8 A.

Prefabricerade M8-datakablage med D-kodning

2018-11-12

Med de nya M8-kablagen minskas måtten på Ethernet och PROFINET tack vare det kompakta måttet på kontakten.

Överspänningsskydd är obligatoriskt enligt NFPA 79 (utgåva 2018)

2018-11-07

Viktig information för maskintillverkare: i delar av USA är överspänningsskydd obligatoriskt för maskiner. Förbered din maskin inför den nya NFPA 79 (2018).

Phoenix Contact stärker sin position inom området anslutningsteknik

2018-10-24

Phoenix Contact-gruppen förvärvar två företag inom SKS-gruppen den 1 januari 2019: SKS Kontakttechnik GmbH samt Pulsotronic GmbH & Co KG.

Nya CBMC-säkringsvarianter

2018-10-09

Produktportföljen med elektroniska säkringar CBMC har utökats med en variant som ökar diagnos- och kontrollmöjligheterna via en statusutgång och en reset-ingång.

Varningsskyltar för radplintar med push-in anslutning

2018-10-09

Märk push-in radplintarna som är spänningsförande även efter att huvudbrytaren har slagits av med de nya varningsskyltarna WS PT.

339 Träffar