Våra värden

Entusiastiskt och gestaltande

Entusiastiskt och gestaltande

Phoenix Contact står för hållbara värden både i fråga om produkter och i relationerna med kunder, medarbetare och miljö.

Kreativitet och entusiasm är positiva och smittsamma. Dessutom fungerar de som grogrund för innovationer – ett av värdena som vårt företag vilar på.

Det här är viktigt för oss

Innovation
Innovationer fungerar som brohuvud till framtiden. Därför är innovationer den avgörande faktorn bakom våra produkter och lösningar, för vår hantering av dina behov och för vårt tänkande.

Kvalitet
Vår viktigaste princip: att du är nöjd med oss och tycker om att samarbeta med oss. Det kräver kvalitet. I alla hänseenden.

Mod
Vi strävar framåt. Under svåra tider. Denna säkerhet har vi förvärvat genom lång erfarenhet och långvarigt samarbete med våra kunder.

Tillförlitlighet
Goda partnerskap varar. Därför har vi en målmedveten långtidsplanering och en säker ekonomisk grundval och investerar inom vidareutbildning och miljö.

Förtroende
Basen för alla bra relationer. Vi skapar förtroende genom öppet och ärligt samarbete.

Närhet
Vi talar samma språk – i synnerhet när det kommer till dina behov. Och givetvis finns vi representerade på många platser i världen.

Servicekänsla
När du känner att du blir väl omhändertagen i kontakten med oss – då har vi lyckats.

Det här kan du förvänta dig av oss

Innovativt, hållbart, förtroligt – för din skull  

Innovativt, hållbart, förtroligt – för din skull

Våra värden utgör själva grunden för våra produkter och lösningar, vilket i förlängningen även är det som gör dig framgångsrik:

  • Innovation och kvalitet är hörnstenar för den tekniska utvecklingen.
  • Mod och pålitlighet skapar en hållbar framtid.
  • Förtroende och närhet skapar partnerskap.
  • En hållbar ekonomi och sparsam hantering av resurserna är vårt ansvar gentemot kommande generationer.

Låt oss skapa framtiden tillsammans!