Lediga jobb

Jobba hos Phoenix Contact

Lediga jobb

Här finner du de lediga tjänster vi just nu ska tillsätta.

Teknisk säljare i Malmö

Om tjänsten

Vill du vara med i ett vinnande och innovativt team? I samarbete med Arena Personal söker vi en teknisk säljare till vårt regionkontor i Malmö.

I rollen som teknisk säljare utvecklar du automationsförsäljningen för ditt distrikt, identifierar prospekts och bokar samt genomför ett antal kundbesök per vecka. I tjänsten ingår att upprätta en försäljningsbudget samt ansvara för att budgeterad försäljningsvolym uppnås. Rollen kommer att utvecklas succesivt där den tekniska säljaren kommer att vara en sammanhållande kraft i projekt mot kund tillsammans med teknisk service, applikationsingenjörer och produktchefer.

Phoenix Contacts system bygger på omfattande och innovativa produktprogram för industriell automation, kommunikation, interface och anslutningsteknik. För att kunna erbjuda kunderna en optimal lösning med deras system är det mycket viktigt att förstå kundens nuvarande lösning och kunna ta fram och presentera bästa möjliga alternativ till detta. Utbildning av Phoenix Contacts komponenter sker internt men goda kunskaper om automationskomponenter och hur de samverkar i ett helhetsperspektiv ser vi som meriterande.

Din profil

Vi ser att du som sökande har minst tre års arbetslivserfarenhet från försäljning mot industri/grossist alternativt verkat som konsult med inriktning automation. Vidare har du en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. B-körkort är nödvändigt då arbetet av naturliga skäl ofta sker utanför kontoret.

För att lyckas i rollen ser vi att du som söker präglas av ett starkt driv och som med engagemang alltid strävar efter att uppnå goda resultat. Du har en tydlig och kommunikativ förmåga som med ett strukturerat och servicevänligt tillvägagångsätt kan samarbeta med såväl kunder som kollegor.

Tillbaka till ovan

Ansökan säljare Malmö

Teknisk säljare

Arena Personal hanterar denna rekrytering och ansökan sker via www.arenapersonal.com.
Eventuella frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult Jonatan Spector, 070 992 71 76.

Tillbaka till ovan

Teknisk säljare i Norrland

Om tjänsten

I rollen som teknisk säljare utvecklar du automationsförsäljningen för distrikt Norrland, ostkusten Sundsvall och uppåt. Du identifierar prospekts och bokar, samt genomför ett antal kundbesök per vecka. I tjänsten ingår att upprätta en försäljningsbudget samt ansvara för att budgeterad försäljningsvolym uppnås. Rollen kommer att utvecklas succesivt där den tekniska säljaren kommer att vara en sammanhållande kraft i projekt mot kund tillsammans med teknisk service, applikationsingenjörer och produktchefer.

Phoenix Contacts system bygger på omfattande och innovativa produktprogram för industriell automation, kommunikation, interface och anslutningsteknik. För att kunna erbjuda kunderna en optimal lösning med deras system är det mycket viktigt att förstå kundens nuvarande lösning och kunna ta fram och presentera bästa möjliga alternativ till detta. Utbildning av Phoenix Contacts komponenter sker internt men goda kunskaper om automationskomponenter och hur de samverkar i ett helhetsperspektiv ser vi som meriterande.

Din profil

Vi ser att du som sökande har minst tre års arbetslivserfarenhet från försäljning mot industri/grossist alternativt verkat som konsult med inriktning automation. Vidare har du en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå och behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. B-körkort är nödvändigt då arbetet av naturliga skäl ofta sker ute hos kund. Du är flexibel och kan operera på kontorshotell eller hemmakontor, och gärna inte flygrädd eftersom flygresor kan förekomma.

För att lyckas i rollen ser vi att du som söker präglas av ett starkt driv och som med engagemang alltid strävar efter att uppnå goda resultat. Du har en tydlig och kommunikativ förmåga som med ett strukturerat och servicevänligt tillvägagångsätt kan samarbeta med såväl kunder som kollegor.

 

Tillbaka till ovan

Ansökan säljare Norrland

säljare

Maxkompetens hanterar denna rekrytering och ansökan sker via http://www.maxkompetens.se

Eventuella frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult Alexander Gohari, 0708-613248

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Kompakt testproppsystem

Nyheten inom nätskyddsteknik: enkel och säker testning.

Kompakt testproppsystem
Mer information

PROFICLOUD

Proffsiga molnlösningar för industrin.

PROFICLOUD
Mer information

IP67 kapslade I/O´s

Axioline E är namnet på vår nya generation av I/O´s för montage direkt på maskinen utan kopplingsskåp. Helt enkelt den optimala lösningen för moderna maskiner.

Axioline E
Läs mer om Axio E här:

Marknadens snabbaste IP20 I/O

Axioline F är vårt nya och extremt snabba I/O-system. Axio är det naturliga valet för dig som vill ha ett pålitligt, enkelt, flexibelt I/O-system i din fabrik/maskin.

Axioline F
Läs mer om Axio F här
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/corporate/career/entry_page/entry_page

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng