Genomgångsplint - UT 6 BU - 3044144

E-nummer: 2910038

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 8,2 mm, höjd: 46,9 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det stora anslutningsutrymmet möjliggör ledaranslutning av styva och flexibla ledare utan trådändhylsa, även sådana som överskrider märkarean
  • Den kompakta konstruktionen erbjuder förutom platsbesparingen samtidigt ett bekvämt kablage i trånga utrymmen
  • Optimal skruvmejselinföring tack vare stängda skruvschakt
  • Anslutningsutrymmet möjliggör montering av ledare med trådändhylsa och plastkragar med märkarea
  • Testad för spårbunden trafik
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 3044144
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1111 -
Katalogsida Sida 173 (C_1_2019)
GTIN 4017918960421
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,900 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback