Genomgångsplint - UK 35 - 3008012

E-nummer: 2910612

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 125 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredd: 15,1 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det stora anslutningsutrymmet möjliggör ledaranslutning av styva och flexibla ledare utan trådändhylsa, även sådana som överskrider märkarean
  • Den kompakta konstruktionen erbjuder förutom platsbesparingen samtidigt ett bekvämt kablage i trånga utrymmen
  • Optimal skruvmejselinföring tack vare stängda skruvschakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 3008012
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 213 (CL_2005)
GTIN 4017918091552
Vikt per styck (exklusive förpackning) 55,656 g
Tullnummer 85369010