Skyddsledarradplint - UKKB 5-PE - 3007123

E-nummer: 2910764

Skyddsledarradplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grön-gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
  • Universal-skyddsledarfot för montering på NS 35...- eller NS 32...-DIN-skenor (förutom NS 35/15-2,3)
  • Planförskjutningen erbjuder obehindrad tillgång till de undre anslutningsplanen, även när alla anslutningar används

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 3007123
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 437 (C_1_2017)
GTIN 4017918091538
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,900 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)