Genomgångsplint - UK 1,5 N BU - 3005840

E-nummer: 2910618

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, bredd: 4,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Universalfot som kan användas på DIN-skenorna NS 35... och NS 32...
  • Serien universalskruvplintar UK har typiska kännetecken som är utslagsgivande vid den praktiska användningen
  • Valfri potentialfördelning via fasta bryggor i plintens mitt eller insticksbryggor i kabelutrymmet
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 3005840
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 420 (C_1_2017)
GTIN 4017918138936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,720 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)