Genomgångsplint - UK 6 N BU - 3004977

E-nummer: 2910626

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla universalplintar typ UK... kan som standard monteras även inom Ex e-området enligt IEC/EN 60079
  • De motsvarande EG-typgodkännandenumren för Ex-godkännande återfinns under tekniska anslutningsdata
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 3004977
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 422 (C_1_2017)
GTIN 4017918090968
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,064 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)