Temperaturomvandlare - MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939

Egensäker temperaturomvandlare: omvandlar signaler från motståndstermometrar som är installerade i Ex-området och överför en 0/4-20 mA-signal till en last i det säkra området. Fritt programmerbar. 3-vägsisolering, skruvanslutning, beställningskonfiguration.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
  • Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Ingång för motståndstermometer och motståndsgivare, [Ex ia] IIC
  • Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
  • Galvanisk 3-vägs isolation
  • Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
  • Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
  • Utgång 0 ... 20 mA eller 4 ... 20 mA
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2865939
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK3B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 145 (C_5_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 162,200 g
Tullnummer 85437090