Ventilterminal - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Ex i-ventilstyrblock. För styrning av egensäkra Ex-i-magnetventiler i Ex-området, larmblock eller lysdioder. Strömbegränsning vid 58 mA. För gaser upp till grupp IIB, loopmatad, galvanisk isolation, SIL 3. Skruvanslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Mekaniskt kompatibel med kontakter för DIN-skenor
  • Olika utgångskurvor kompatibla med de vanliga magnetventilerna
  • Loop-matad: den erforderliga energin tillförs via styrsignalen på ingångssidan
  • Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
  • Upp till SIL3 enligt IEC 61508
  • Galvanisk 2-vägs isolation
  • Ingång 19,2 … 30 V DC
  • Utgång [Ex ia] IIB
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2865515
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK3B -
GTIN 4046356160575
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,800 g
Tullnummer 85437090