Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-I-I-SP - 2864723

MCR-3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med dragfjäderanslutning, ingångssignal: 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA, utgångssignal: 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA. Ersättningsartikel: 2901999 MINI MCR-2-I-I-PT.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Låg strömförbrukning
  • 3-vägs-isolation
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • Fasta signalkombinationer
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864723
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
GTIN 4017918974923
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,600 g
Tullnummer 85437090