Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-UI-UI-SP - 2864710

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, in/utgång som kan konfigureras via DIP-switch, för galvanisk isolation av analoga signaler, med fjäderkraftanslutning, beställningskonfiguration

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Kan konfigureras upp till 36 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
  • Låg strömförbrukning
  • 3-vägs-isolation
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864710
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 92 (C_7_2015)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,300 g
Tullnummer 85437090