Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-U-U-SP - 2864697

MCR-3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med dragfjäderanslutning, ingångssignal: 0 ... 10 V/± 10 V, utgångssignal: 0 ... 10 V/± 10 V. Ersättningsartikel: 2902043 MINI MCR-2-U-U-PT.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Låg strömförbrukning
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • 3-vägs-isolation
  • Fasta signalkombinationer
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864697
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
GTIN 4017918974909
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,800 g
Tullnummer 85437090