Termoelement mätomvandlare - MINI MCR-SL-TC-UI - 2864448

Bilden visar varianten MINI MCR-SL-TC-UI-NC

MCR temperaturmätomvandlare för termoelement, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning, beställningskonfiguration

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

6,2 mm smala MINI MCR-SL-TC-UI... är en konfigurerbar 3-vägs isolerad temperaturmätomvandlare. Den är lämplig för anslutning av termoelement av typ J och K enligt IEC 60584-1.
På utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA tillgängliga galvaniskt isolerat.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
- givartyp,
- temperaturområdet som ska mätas,
- kompensering av kalla lödstället på/av,
- utgångssignal samt
- typ av felutvärdering.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skenekontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • För termoelement J och K enligt IEC 60584
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • Intern kompensering av kalla lödpunkter
  • Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av termoelement-signaler till standardsignaler
  • Temperaturmätområde från -150 °C till 1350 °C
  • ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
  • 3-vägs-isolation
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864448
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 108 (C-7-2015)
GTIN 4017918974862
Tullnummer 85437090