Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-I-I - 2864406

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgångssignal: 0(4) mA ... 20 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den 6,2 mm smala standardsignal-3-vägs isolationsförstärkaren MINI MCR-SL-I-I(-SP) används för galvanisk isolation, förstärkning och filtrering av standardsignaler.
På in- och utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0...20 mA eller 4...20 mA tillgängliga galvaniskt isolerat.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Låg strömförbrukning
  • 3-vägs-isolation
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • Fasta signalkombinationer
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864406
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
GTIN 4017918956158
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,100 g
Tullnummer 85437090