Temperaturomvandlare - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - 2864309

MCR-temperaturomvandlare, konfigurerbar, för Pt 100-temperaturgivare, med skruvanslutning, beställningskonfiguration Ersättningsartikel: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

6,2 mm smala MINI MCR-SL-PT100-UI-200 är en konfigurerbar 3-vägs isolerad temperaturmätomvandlare. Den är lämplig för anslutning av Pt 100 motståndstermometrar enligt IEC 60751 med 2-, 3- och 4-ledar anslutningsteknik. Mätområdet kan konfigureras från -50 °C till +200 °C med DIP-switch.
På utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA tillgängliga galvaniskt isolerat.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
- Anslutningsteknik,
- temperaturområdet som ska mätas,
- utgångssignal samt
- typ av felutvärdering.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Optimerat temperaturmätområde från –-50 °C till 200 °C för ökad noggrannhet
  • För 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare enligt IEC 60751
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • Pt 100 signaler till standardsignaler
  • 3-vägs-isolation
  • Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
  • ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864309
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 104 (C_7_2015)
GTIN 4046356142496
Vikt per styck (exklusive förpackning) 100,000 g
Tullnummer 85437090