Motståndstermometer mätomvandlare - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC - 2864286

Bilden visar varianten MINI MCR-SL-PT100-UI-NC

MCR temperaturmätomvandlare för Pt 100 temperaturgivare, kan konfigureras via DIP-switch, med fjäderkraftanslutning, ej förkonfigurerad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

6,2 mm smala MINI MCR-SL-PT100-UI... är en konfigurerbar 3-vägs isolerad temperaturmätomvandlare. Den är lämplig för anslutning av Pt 100 motståndstermometrar enligt IEC 60751 med 2-, 3- och 4-ledaranslutningsteknik.
På utgångssidan finns de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA tillgängliga galvaniskt isolerat.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
- Anslutningsteknik,
- temperaturområdet som ska mätas,
- utgångssignal samt
- typ av felutvärdering.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • För 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare enligt IEC 60751
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • Temperaturmätområde från -150 °C till 850 °C
  • ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
  • 3-vägs-isolation
  • Pt 100 signaler till standardsignaler
  • Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864286
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 105 (C-7-2015)
GTIN 4017918974824
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,500 g
Tullnummer 85437090