Temperaturomvandlare - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - 2864192

MCR temperaturmätomvandlare, konfigurerbar, för Pt 100-temperaturgivare, med fjäderkraftanslutning, beställningskonfiguration

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Optimerat temperaturmätområde från –-50 °C till 200 °C för ökad noggrannhet
  • För 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare enligt IEC 60751
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
  • 3-vägs-isolation
  • Pt 100 signaler till standardsignaler
  • Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864192
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 104 (C_7_2015)
GTIN 4046356142502
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,900 g
Tullnummer 85437090