Signaldubblerare - MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC - 2864189

MCR 4-vägs signaldubblerare för galvanisk isolation och fördubbling av analoga signaler med fjäderkraftanslutning, standardkonfiguration.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den 6,2 mm smala konfigurerbara 4-vägs signaldubbleraren MINI MCR-SL-UI-2I... används för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av standardsignaler.
På ingångssidan kan man välja de analoga standardsignalerna 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V eller 1...5 V, på utgångssidan finns två oberoende inställbara strömutgångar med 0...20-mA- resp. 4...20-mA-signal tillgängliga galvaniskt isolerat (4-vägs isolation).
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av in- och utgångssignalområdet.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Fördubbling av en analog standardsignal till två strömutgångar
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning, filtrering och fördubbling av analoga standardsignaler
  • 4-vägs isolation
  • Kan konfigureras upp till 8 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2864189
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 98 (C-7-2015)
GTIN 4017918974817
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,900 g
Tullnummer 85437090