Inline-plint - IB IL PD GND - 2863067

Bilden visar varianten IB IL PD GND-PAC

Inline plint för potentialfördelning (GND), utan tillbehör, anslutningar för GND

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Plinten tillhandahåller åtta GND-anslutningar. Den medger därmed anslutning till stationens GND för givare och ställdon som är anslutna med 1 ledare till plint IB IL 24 DI.../HD-PAC eller IB IL 24 DO.../HD-PAC.
Den medger därmed anslutning till stationens GND för ställdon som är anslutna med 1 ledare till plint IB IL 24 DO 32/HD.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2863067
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 61 (AX-2007)
GTIN 4017918932589
Tullnummer 85389091