Inline-funktionsplint - IB IL TEMP 4/8 RTD - 2863009

Inline analog inmatningsplint, 8 kanaler, RTD (resistiv givare), 2-, 3-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med denna plint har du en kostnadseffektiv 8-kanalig ingångsmodul för resistiva temperaturgivare
Modulen stöder platina- och nickelgivare enligt DIN och SAMA-riktlinjerna. Med platinagivarna stöds förutom Pt 100, Pt 500 och Pt 1000 även Pt 10000 (t.ex. från byggnadsteknik) och många andra mäthuvuden. Givarnas anslutning utförs med 2- eller 3-ledarteknik.
Beskrivningen av mättemperaturen sker över 16-bitars värden per kanal (2 x 4 kanaler i processdatamultiplex) eller via 16 bitar per kanal med PCP-kommunikation.
Funktionsblock och programexempel om ämnet analogvärdesbearbetning finns i programvarubibliotek på CD "CD AS SW LIB".
Inline-plinten kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkbandet ZBF6... resp märkremsan ZBFM...

Fördelarna

  • Givartyper Pt, Ni, Cu, KTY enligt DIN och SAMA
  • 8 ingångar för resistiva temperaturgivare och linjära motstånd upp till 20 kΩ
  • Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
  • Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
  • Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
  • Robusta ingångar som är perfekta för användning i tuff industrimiljö med EMC-belastning
  • - Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
  • Temperatur- och motståndsmätning i millisekund-området
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2863009
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 77 (AX-2007)
GTIN 4017918955427
Tullnummer 85389091