Inline-plint - IB IL AO 2/SF - 2862806

Bilden visar varianten IB IL AO 2/SF-PAC

Inline analog utmatningsplint, utan tillbehör, 2 utgångar, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-ledar-anslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för utsändning av analoga spänningssignaler.

Fördelarna

  • Kort uppdateringstid < 1 ms
  • Kortslutningssäkra strömutgångar
  • Bipolära utgångar
  • Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862806
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 81 (AX-2007)
GTIN 4017918916329
Tullnummer 85389091