I/O-modul - ILB CO 24 DI16 DO16 - 2862592

Inline, Block IO, CANopen®, 9-polig D-SUB-honkontakt, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 16 utgångar 24 V DC, 500 mA
  • 16 ingångar 24 V DC
  • D-SUB bussanslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862592
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 188 (C_6_2017)
GTIN 4017918939113
Vikt per styck (exklusive förpackning) 500,000 g
Tullnummer 85389091