I/O-modul - ILB IB 24 DI16 - 2862330

Inline, Block IO, INTERBUS, Inline-skärmkontakt , Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 16 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
  • Maximal tillåten lastström per sensor: 125 mA
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862330
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 222 (C_8_2015)
GTIN 4017918943066
Vikt per styck (exklusive förpackning) 300,000 g
Tullnummer 85389091