Inline-plint - IB IL 24/230 DOR1/W-2MBD-PAC - 2862110

Inline, Reläplint, Reläutgång: 1 (potentialfria kontakter), 24 V DC / 230 V AC, 3 A, för koppling av ohmska laster, överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den har en växlande reläkontakt som är potentialfritt utförd.

Fördelarna

  • Säker isolation
  • Potentialfri anslutning för ett ställdon
  • Märkström på utgång: 3 A
  • Plintens totala ström: 3 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862110
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918974732
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,000 g
Tullnummer 85389091