Borne funcional Inline - IB IL CNT-2MBD-PAC - 2862071

Borne contador Inline, 1 entrada de contador, 1 entrada de mando, 1 salida, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Räknarplinten registrerar och bearbetar snabba impulsföljder från sensorer. Den har en räknaringång (Source), en styringång (Gate) och en fritt parametrerbar kopplingsutgång. Kopplingsutgången placeras fristående från plinten. Då kan snabba reaktionstider erhållas som inte beror på bussen eller styrningen.
Plinten kan användas på fyra olika sätt: Frekvensmätning, händelseräkning, tidsmätning och pulsgenerering (pulsgenerator).

Fördelarna

  • Räkningsvillkoren och utgångskopplingsförhållandet kan väljas.
  • Tid- eller händelsestyrd frekvensmätning med möjliga porttider (tid som mäts) på 10 ms ... 10 s.
  • Pulsgeneratorn genererar rektangelsignaler med frekvenser på 1 kHz ... 10 kHz i steg om 500 Hz

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862071
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 300 (AX-2009)
GTIN 4017918974701
Tullnummer 85389091