Bussanslutning - IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC - 2862000

Inline, Bussanslutning, INTERBUS, Inline-skärmkontakt , överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Busskopplaren kopplar en Inline-station till INTERBUS-fjärrbussen och beredställer matningsström till de anslutna analoga enheterna.

Fördelarna

  • Fjärrbussanslutningar i kopparteknik
  • Möjlighet till matning av alla 24-V-spänningar som behövs i låg signalnivån till en Inline-station
  • Automatisk konfiguration av det utgående gränssnittet som fjärrbuss- eller lokalbussgränssnitt
  • Stöd för upp till 15 anslutna plintar med fjärrbussförgrening
  • Galvanisk frånskiljning av fjärrbussegmenten
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2862000
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 245 (AX_2009)
GTIN 4017918974640
Vikt per styck (exklusive förpackning) 142,000 g
Tullnummer 85389091