Inline-plint - IB IL DO 4 AC-1A-PAC - 2861658

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 4, 230 V AC, 1 A, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för utmatning av digitala signaler i AC-spänningsområdet.

Fördelarna

  • 4 digitala utgångar
  • Anslutning av ställdonen i 3-ledarteknik
  • Märkström per utgång: 1 A
  • Plintens totala ström: 4 A
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861658
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 156 (C_6_2017)
GTIN 4017918894498
Vikt per styck (exklusive förpackning) 130,000 g
Tullnummer 85389091