Säkerhetsplint - IB IL 24 SAFE 1-PAC - 2861564

Inline-säkerhetsplint, komplett med tillbehör (anslutnings-stickkontakter och märkningsfält) 2 slutkontakter, 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Säkerhetsplinten är avsedd för användning inom en INTERBUS-Inline-stations 24-V-område. Den kan användas som nödstopps-säkerhetsrelä, skyddsdörrväktare och efterinkopplade enheter för kopplingslister och säkerhetsmattor.
På samma sätt som ledningsförbindningen uppfylls olika säkerhetskategorier.
Säkerhetsfrånkopplingens princip är att genom öppning av ingångskretsen öppna säkerhetskontakterna och att Inline-systemets efterkopplade segmentkrets kopplas ifrån.
Den säkerhetsriktade segmentkretsen börjar vid plinten IB IL SAFE 1 och avslutas med den sista plinten framför en ny inmatning eller vid stationens slut. I denna säkerhetsriktade segmentkrets får endast Inline-plintar användas, vilka är särskilt frigivna för denna användning. Vänligen, informera dig om detta med hjälp av det aktuella databladet för IB IL SAFE 1 eller på Internet.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861564
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 310 (AX-2009)
GTIN 4017918899905
Tullnummer 85369010