Inline-plint - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 1, 230 V AC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler i AC-spänningsområdet.

Fördelarna

  • Anslutning för en digital givare
  • Maximal tillåten lastström: 500 mA
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861548
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4017918907433
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,000 g
Tullnummer 85389091