Inline-funktionsplint - IB IL 24 SEG-ELF-PAC - 2861409

Inline-säkringsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), 24 V DC, elektronisk säkring

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Med den här plinten kan du skapa en delkrets (segmentkrets) inuti en huvudkrets.
Plinten är inte avsedd för spänningsmatning. Därför saknar den element som skyddar mot polförväxling och överspänning.
Plinten har en LED för bussdiagnostik. Den använder två ingångsdatabitar som anger den elektroniska säkringens status.

Fördelarna

  • Automatisk uppbyggnad av en segmentkrets inom huvudkretsen
  • Avsäkring av segmentkretsen genom en elektronisk säkring med kortslutningsströmbegränsning
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2861409
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 139 (C_6_2017)
GTIN 4017918894344
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,000 g
Tullnummer 85389091